Opublikuj swoje produkty
Chicago
AJ Products
Zarchiwizowane

Chicago

  • Soft and comfortable
  • Stackable
  • Carrying handle on the back

Stylish, stackable banquet chair with a wide seat. Ideal for events and dinners of any type. The seat and backrest have thick, firm padding to provide good comfort. Available in synthetic leather or fabric.

Opis
  • Seat height:460 mm

    Seat depth:400 mm

    Seat width:445 mm

    Total height:930 mm

    Seat material:Synthetic leather

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:150 kg

    Weight:6,28 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyChicago-Stacking-Chair
  • Rodzina produktuLunch and conference
  • Grupa produktuChairs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)930
  • Szerokość (mm)445
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySkóra
  • Waga netto (kg)6.28
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches