Opublikuj swoje produkty
Coffe table CROSBY 700x700x500mm
AJ Products

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

  • Stable trumpet base
  • Bevelled edges
  • Elegant wood-grain finish

    Coffee table with a rectangular top, wood-grain finish and bevelled edges. Supplied with trumpet base.
Opis
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCoffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • Rodzina produktuLounge and hallway
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)20.15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables