Opublikuj swoje produkty
Coffe table MOOD 500x500mm
AJ Products

Coffe table MOOD 500x500mm

  • Neat and versatile
  • Available in different versions
  • Suitable for a range of settings

    Small, versatile and stylish coffee table with a square top made of hard-wearing laminate. The coffee table comes in two sizes that can be combined to give a room a more dynamic feel. Ideal for meeting rooms and canteens.
Opis
    • Length: 500 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 500 mm
    • Table surface: Square
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 9.2 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCoffe-Table-MOOD-500x500mm
  • Rodzina produktuLounge and hallway
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)9.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables