Opublikuj swoje produkty
Conference chair WHISTLER With armrests
Conference chair WHISTLER With armrests
    AJ Products
    Zarchiwizowane

    Conference chair WHISTLER With armrests

    • Stackable
    • Upholstered seat
    • Trendy design

      Modern chair with armrests in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece; the seat features soft padding covered in fabric and is slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
    Opis
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:White/grey
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:110 kg
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConference-chair-WHISTLER-With-armrests
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)910
    • Szerokość (mm)440
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)6.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating