Opublikuj swoje produkty
EGG™ Lounge chair
Fritz Hansen

EGG™ Lounge chair

4.2 z 5 gwiazdek4.2(88 recenzje)
The Egg™ chair by Arne Jacobsen is masterpiece of Danish design. Jacobsen found the perfect shape for the chair by experimenting with wire and plaster in his garage. Today, the Egg chair is recognised worldwide as one of the triumphs of Jacobsen’s legendary career and a Scandinavian design icon.
Opis
  • Features: Unique shape designed for privacy in a bigger room. An art piece in itself. Comfortable seating, hand crafted, high quality. Finish: Fully upholstred leather or textile. Satin polished aluminum or powder coated aluminum base. Material: Seat: Leather, textile. Base: Satin polished aluminum or powder coated aluminum. Meassurements: Height: 104cm/ 42.1" Width: 86cm/ 33.9" Depth: 79-95cm/ 31.1-37.4" Seat height: 37cm/ 14.6" Warranty: standard 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3316
  • Rodzina produktuSeating
  • Grupa produktuEgg™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1070
  • Szerokość (mm)860
  • Głębokość (mm)950
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTapicerka
  • Materiał dodatkowySkóra
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products