Opublikuj swoje produkty
Desk MODULUS SMART 1400x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1400x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1400x800 adjustable legs
    AJ Products
    Zarchiwizowane

    Desk MODULUS SMART 1400x800 adjustable legs

    • Express assembly
    • Personal reminders
    • Personal statistics daily

    Smart and high-quality, electric height-adjustable desk that connects to your computer to remind you when you should stand up or sit down while you work. Modulus Smart is robust with a durable laminate desktop, T-stand and anti-collision mechanism.

    Opis
    • Length:1400 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:52 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDesk-MODULUS-SMART-1400x800-Adjustable-legs
    • Rodzina produktuDesk
    • Grupa produktuDesk - Modulus Smart
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)640
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSłowacja
    • Waga netto (kg)52
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops