Opublikuj swoje produkty
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE
    AJ Products

    Flip chart stand LUCIE

    3.5 z 5 gwiazdek3.5(8 recenzje)
    • Magnetic whiteboard
    • Flexible and adjustable
    • Includes pen shelf

    Functional magnetic flipchart easel that you can also use as a whiteboard. It offers flexibility thanks to an adjustable flipchart holder and adjustable legs. A handy pen shelf for your whiteboard pens is included.

    Opis
    • Writing surface format:1000x700mm

      Minimum height:1110mm

      Maximum height:1910mm

      Writing surface material:Melamine

      Weight:8.7kg

      Warranty:7 years

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFlip-chart-LUCIE
    • Rodzina produktuDesk
    • Grupa produktuAcoustics
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Waga netto (kg)8.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Elementy dekoracyjne wnętrz
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeZz_80
    • Uniclass 2015 DescriptionPresentation

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Podobne produkty