Opublikuj swoje produkty
Floor screen AURA with pockets
AJ Products
Zarchiwizowane

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

Opis
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFloor-screen-AURA-with-pockets
  • Rodzina produktuDesk
  • Grupa produktuAcoustics
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1700
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)65
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPopiół
  • Materiał dodatkowyWłókno filcowe
  • Waga netto (kg)20.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Screens
  • OmniClass Number23-19 25 13 15
  • OmniClass TitleScreens