Opublikuj swoje produkty
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
    AJ Products

    Floor screen SPLIT 1000x1500mm

    • Slim, unobtrusive design
    • Ideal for flexible offices
    • Semi sound absorbent

    Slimline floor screen that is elegant yet unobtrusive. The floor screen provides privacy and has semi-acoustic properties to reduce some of the noise in the room. The lightweight screen is easy to move around for a flexible working environment. The screen and stand are made of recyclable materials.

    Opis
    • Height:1500mm

      Width:1000mm

      Thickness:12mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFloor-screen-SPLIT-1000x1500mm
    • Rodzina produktuDesk
    • Grupa produktuAcoustics
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying