Opublikuj swoje produkty
Floor screen ZONE 1360x800x40mm
AJ Products

Floor screen ZONE 1360x800x40mm

  • Effective noise absorption
  • Complete incl. stand
  • Sleek and stylish design

Sound absorbent and stylish floor screen created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. A wheel set can be purchased separately for a mobile and easy-to-move screening solution.

Opis
  • Height:1360mm

    Width:800mm

    Total height:1405mm

    Thickness:40mm

    Composition:100% Polyester

    Cover material:Fabric

    Padding material:Rock wool

    Weight:14.5kg

    Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

    Warranty:7 years

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFloor-screen-ZONE-1360x800x40mm
  • Rodzina produktuDesk
  • Grupa produktuAcoustics
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1360
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliester
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Waga netto (kg)14.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying