Opublikuj swoje produkty
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
    AJ Products
    Zarchiwizowane

    High-sided armchair STILL

    • High sides
    • Noise-cancelling effect
    • Removable fabric upholstery

      Modern lounge chair with high sides and removable upholstery on the seat cushions and frame. Ideal for relaxing, taking phone calls and holding meetings as it absorbs noise and provides privacy.
    Opis
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:480 mm
      • Seat width:660 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:760 mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:40000 Md
      • Weight:40 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHigh-sided-armchair-STILL
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1400
    • Szerokość (mm)760
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)40
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas