Opublikuj swoje produkty
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
    AJ Products

    Mobile glass board MARY 1500x1960mm

    • Unique and versatile
    • Magnetic writing board
    • Feet and wheels included

    Get form and function in one with a mobile, magnetic glass writing board with a fabric-covered, sound-absorbent back! It creates a better soundscape while also adding a modern flair to a functional classic.

    Opis
    • Height:1960mm

      Width:1500mm

      Thickness:45mm

      Writing surface format:1500x1200mm

      Material:Fabric

      Composition:100% Wool

      Weight:57kg

      Warranty:7years

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMobile-glass-board-MARY-1500x1960mm
    • Rodzina produktuDesk
    • Grupa produktuAcoustics
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1960
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Waga netto (kg)57
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying