Opublikuj swoje produkty
Office screen EASE 1480x1000x18mm
AJ Products

Office screen EASE 1480x1000x18mm

  • Effectively creates privacy
  • Suitable as room divider
  • Made of durable laminate

Great value screen wall ideal for creating privacy or acting as room dividers. Supplied with four white feet.

Opis
  • Height:1480mm

    Width:1000mm

    Thickness:18mm

    Weight:20.1kg

    Warranty:7 years

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOffice-screen-EASE-1480x1000x18mm
  • Rodzina produktuDesk
  • Grupa produktuAcoustics
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1480
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)18
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBuk
  • Waga netto (kg)20.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying