Opublikuj swoje produkty
Office storage cabinet MODULUS 800x800x400
Office storage cabinet MODULUS 800x800x400
    AJ Products
    Zarchiwizowane

    Office storage cabinet MODULUS 800x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    Opis
      • Height:800 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:1
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:30.95 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOffice-storage-cabinet-MODULUS-800x800x400
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)30.95
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units