Opublikuj swoje produkty
River
River
River
River
River
River
    AJ Products
    Zarchiwizowane

    River

    • Modern design
    • Contoured seat
    • Stackable

    Hard-wearing, versatile chair for indoor use. The River chair has a modern design and is perfect for canteens and break rooms. The chair is made of molded plastic, has a comfortable, contoured seat and integrated armrests, which provide support for your arms and shoulders.

    Opis
    • Seat height:470 mm

      Width:600 mm

      Depth:600 mm

      Total height:810 mm

      Colour:Anthracite

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Anthracite

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRiver-Chair
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)470
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches