Opublikuj swoje produkty
Study screen
Study screen
Study screen
Study screen
    AJ Products

    Study screen

    • 50% recycled material
    • Sound-absorbent properties
    • Can be hung on wall

      Sound-absorbent exam writing screen for effective separation of students: perfect for self-study or exam writing. The screen can be both folded and hung on a wall, making for very space efficient storage. Equipped with anti-slip protection at the bottom
    Opis
      • Height:480 mm
      • Width:1440 mm
      • Colour:Grey
      • Weight:1.9 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStudy-screen
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSchool Accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)480
    • Szerokość (mm)1440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeAc_25_10_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStudying