Opublikuj swoje produkty
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1200x1200x400
AJ Products
Zarchiwizowane

XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1200x1200x400

  • Space saving
  • Durable laminate
  • Sliding doors

    Extra spacious storage cabinet in the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. Add base frame and inserts.
Opis
    • Height:1200 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:400 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:320 mm
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
    • Frame colour:Black
    • Door:Sliding door
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Without lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:65 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyXL-lockable-sliding-door-cabinet-MODULUS-1200x1200x400
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1200
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units