Opublikuj swoje produkty
Artificial Monstera 1800mm
AJ Products

Artificial Monstera 1800mm

4.5 z 5 gwiazdek4.5(283 recenzje)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place it on the floor as a stylish room divider or as a homely touch next to your reception sofa. It comes with a black pot on a stand.
Opis
    • Height:1800 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:9.65 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyartificial-Monstera-1800mm
  • Rodzina produktuReception & Lounge
  • Grupa produktuArtificial plants
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)9.65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Elementy dekoracyjne wnętrz
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04
  • Uniclass 2015 DescriptionArtificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlants
  • OmniClass Number23-11 27 19
  • OmniClass TitlePlants

Dostępny w krajach:

Europa
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
Podobne produkty