Opublikuj swoje produkty
Artificial ZZ plant 1100mm
AJ Products

Artificial ZZ plant 1100mm

4.3 z 5 gwiazdek4.3(210 recenzje)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place the plant in its stylish pot in a large window or on the floor as a decorative feature or a room divider. It comes with a black pot on a stand.
Opis
    • Height:1050 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:6.55 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyartificial-ZZ-plant-1100mm
  • Rodzina produktuReception & Lounge
  • Grupa produktuArtificial plants
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1050
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)6.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Elementy dekoracyjne wnętrz
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04
  • Uniclass 2015 DescriptionArtificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlants
  • OmniClass Number23-11 27 19
  • OmniClass TitlePlants

Dostępny w krajach:

Europa
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
Podobne produkty