Opublikuj swoje produkty
Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm
    AJ Products

    Artificial banana plant 1500mm

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(322 recenzje)
    • Incl. black metal pot
    • Creates a pleasant environment
    • Floor standing

      Artificial plant in a realistic-looking material that creates a pleasant atmosphere in your office, canteen or in any other indoor area where you want to have plants. This plant is suitable as a floor plant or room divider.
    Opis
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyartificial-banana-plant-1500mm
    • Rodzina produktuReception & Lounge
    • Grupa produktuArtificial plants
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Waga netto (kg)10.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Elementy dekoracyjne wnętrz
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04
    • Uniclass 2015 DescriptionArtificial plants
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlants
    • OmniClass Number23-11 27 19
    • OmniClass TitlePlants

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Podobne produkty