Opublikuj swoje produkty
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
    AJ Products

    Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(11 recenzje)
    • Move while you work
    • Quiet and easy to move
    • Manual/auto speed settings

      Walk and work at the same time with our desk treadmill! The walking treadmill can either be controlled by remote control or automatically by your own walking pace, via sensors in the running belt that track your pace. The desk treadmill is easy to move, can be folded flat and is silent when in use
    Opis
      • Length:1432 mm
      • Height:129 mm
      • Width:547 mm
      • Colour:Black
      • Frame material:Aluminium
      • Load capacity:110 kg
      • Foldable:Yes
      • Weight:28 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDesk-TREADMILL-1432x547x129mm-mm
    • Rodzina produktuOffice Chairs
    • Grupa produktuOffice chairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)129
    • Szerokość (mm)1432
    • Głębokość (mm)457
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Waga netto (kg)28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_84_91
    • Uniclass 2015 DescriptionTreadmills

    Dostępny w krajach:

    Europa