Opublikuj swoje produkty
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
    AJ Products

    Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(21 recenzje)
    • Modern design
    • Easy to move
    • Creates a wonderful ambience

      The inspiration for the mobile coat stand CLOTHING HOUSE came from house design, which can easily be seen from its unmistakable shape. It works well as a coat stand in both office lobbies and in cloak rooms. Four lockable castors make it easy to move around as needed
    Opis
      • Length:1040 mm
      • Height:1475 mm
      • Width:470 mm
      • Colour:Black
      • Material:Tubular steel
      • Wheel type:Castor wheels with brakes
      • Weight:13 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMobile-coat-rail-CLOTHING-HOUSE
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1475
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)1040
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeAc_90_50_14
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes storing

    Dostępny w krajach:

    Europa