Opublikuj swoje produkty
School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable
    AJ Products

    School desk ACCESS Adjustable

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)
    • Silent laminate
    • Box top can be tilted or flat
    • 2 bag hooks

    Box top student desk with a sound-damping surface. The lid is angled about 5° or can be flat using a flap in the box. The desk is height-adjustable and has 2 hooks.

    Opis
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySchooldesk-ACCESS-Adjustable
    • Rodzina produktuSchool desk
    • Grupa produktuDesk
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)650
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)17.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriptionClassroom desks and tables