Opublikuj swoje produkty
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
    AJ Products

    Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    • Certified according to SS 3492
    • Key lock or code lock
    • Can be used as a gun cabinet

      Robust security cabinet for safe storage. Comes with movable shelves so that you can create a flexible storage solution. Choose between a high-security key lock and an electronic code lock. Interior fittings to accommodate guns/hunting equipment can be bought separately
    Opis
      • Height:1500 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Height, internal:1490 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:152 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySecurity-cabinet-CONTAIN-1500x550x400mm
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)152
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Industry
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSafes and security cabinets

    Dostępny w krajach:

    Europa