Opublikuj swoje produkty
Workbench ROBUST 2500x800mm
AJ Products

Workbench ROBUST 2500x800mm

  • Hardboard worktop
  • Manually-adjustable legs
  • Large selection of accessories

    Robust workbench with manually adjustable legs for easy adaptation to your needs. The worktop is covered with oil-hardened board and has some moisture resistance, which makes it suitable in lighter-duty workshop environments. Add smart accessories to complete your bench.
Opis
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Weight:100 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWorkbench-ROBUST-2500x800mm
  • Rodzina produktuChanging room
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)795
  • Szerokość (mm)2500
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)100
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops

Dostępny w krajach:

Europa