Opublikuj swoje produkty
Tell-Us EcoSUND®
Akustikmiljö
Zarchiwizowane

Tell-Us EcoSUND®

3.2 z 5 gwiazdek3.2(6 recenzje)
Tell-Us improves the acoustics and enhances the interior design with its 3D effect. The sound absorbent is made of our unique core material EcoSUND. Tell-Us is as standard available with a black or a white frame and can be ordered with textile Hush from Gabriel. The textile is selected for its ability to allow the sound pass through to the acoustic panel to achieve maximum sound absorption.
Opis
  • Specification text

    Sound absorbing wall absorbent with cut out world map, made of EcoSUND. Pinnable.

    Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

    Dressed on both sides with Hush: e.g. Hush 560 (60155). Frame available in white and black.

     

    Certificate (valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor alfa 0,90-0,95

    Fire class: tested according to B-s1, d0

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytell-us
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuWall and Ceiling Acoustics
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1200
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliester
  • Materiał dodatkowyPoliester
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS