Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
alfagres/products/14c8ad0e-440f-4f9c-8a70-b17b102346af
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Toalety
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
Dostępne w Stany Zjednoczone
alfa para la vida real
Obserwuj
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
4.1
(7 recenzje)
Taza para personas con movilidad reducida, con bajo consumo de agua 4,8 litros. No incluye asiento ni fluxometro
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
135004952
Rodzina produktu
Linea sanitaria
Grupa produktu
Orinal
Data publikacji
2020-12-14
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
443
Szerokość (mm)
386
Głębokość (mm)
691
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Porcelana
Materiał dodatkowy
Porcelana
Zaprojektowano w
Ekwador
Wyprodukowano w
Ekwador
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Toalety
Dostępny w krajach:
Ameryka Południowa
Ameryka północna
Ekwador
Stany Zjednoczone
Kolumbia
Podobne produkty
alfa para la vida real
Lavamanos Andes Blanco
3.9
(
28
)
Pobierz
alfa para la vida real
Lavamanos de placa blanco 91 x 46 cm
2.4
(
7
)
Pobierz
alfa para la vida real
Desague sin rebose Cromo
Pobierz
alfa para la vida real
Lavamanos oceano blanco
2.8
(
9
)
Pobierz
alfa para la vida real
Lavamanos sobreponer cuadrado blanco
Pobierz
alfa para la vida real
Placa Lav. Luzon 61X46
Pobierz