Opublikuj swoje produkty
Sanitario Andes

Sanitario Andes

4.1 z 5 gwiazdek4.1(10 recenzje)
Sanitario de dos piezas redondo con tanque compacto, bajo consumo de agua (4,8litros para líquidos y solidos), además con un estilo de tradicional para espacios reducidos cómodo de uso residencial. material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny700011705
  • Rodzina produktuLinea sanitaria
  • Grupa produktuSanitario
  • Data publikacji2020-12-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)365
  • Szerokość (mm)675
  • Głębokość (mm)728
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Materiał dodatkowyPorcelana
  • Zaprojektowano wEkwador
  • Wyprodukowano wEkwador
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna