Opublikuj swoje produkty
Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

Opis
  • Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny135045898
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuSolid finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-20
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMalleable iron
  • Materiał dodatkowyMalleable iron
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna