Opublikuj swoje produkty
Porcelanato north wind 260 x 1600 mm
Porcelanato north wind 260 x 1600 mm
Porcelanato north wind 260 x 1600 mm

    Porcelanato north wind 260 x 1600 mm

    Porcelanato tipo listón de madera, armonía perfecta entre calidez y elegancia, donde las

    superficies se enriquecen de detalles realistas.

    Opis
    • Porcelanato tipo listón de madera, armonía perfecta entre calidez y elegancia, donde las

      superficies se enriquecen de detalles realistas.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny135049837
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuMarble finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-26
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)260
    • Głębokość (mm)1600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Materiał dodatkowyPorcelana
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna