Opublikuj swoje produkty
Porcelanato Limestone mate 1600 x 800 mm
Porcelanato Limestone mate 1600 x 800 mm

    Porcelanato Limestone mate 1600 x 800 mm

    Piedra cerámica con una textura de elegancia sencilla y natural, creada para dar

    respuesta a la necesidad de espacios confortables y regeneradores.

    Opis
    • Piedra cerámica con una textura de elegancia sencilla y natural, creada para dar

      respuesta a la necesidad de espacios confortables y regeneradores.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny135049840
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuMarble finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-26
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Materiał dodatkowyPorcelana
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna