Opublikuj swoje produkty
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm

    Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm

    Porceflex es nuestra nueva colección de porcelanato 60x120cm, con 5mm de espesor. Flexible y resistente, para espacios con mucha personalidad. Sus 5mm de espesor, hacen de Porceflex un producto fácil de manejar, técnicamente resistente y visualme

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny135050699
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuNatural stone finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-13
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Materiał dodatkowyPorcelana
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Pokrycia i wykończenia

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna