Opublikuj swoje produkty
Hd Praga Bronce 305X600 mm
Hd Praga Bronce 305X600 mm

    Hd Praga Bronce 305X600 mm

    Alta resistencia al deslizamiento. Tecnología de impresión HD. Varios formatos. Caras diferenciadas. Resistente a las manchas.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225013680
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuNatural stone finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)305
    • Głębokość (mm)8.4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Pokrycia i wykończenia

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna