Opublikuj swoje produkty
Terrazo polished yellow cuadrato 300X300 mm

Terrazo polished yellow cuadrato 300X300 mm

Our pre-polished Terrazzo tiles are ideal for spaces such as terraces, balconies or outdoor squares. They not only contribute to the design of the space but also provide an ideal support against slipping. They self-manage the dirt typical of these spaces through their indentations, remaining as new over time.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225018242
  • Rodzina produktuTerrazo
  • Grupa produktuTerrazo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)28
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNa bazie cementu
  • Materiał dodatkowyNa bazie cementu
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna