Opublikuj swoje produkty
Cerámica matiz multicolor 61 x 61 cm
Cerámica matiz multicolor 61 x 61 cm

    Cerámica matiz multicolor 61 x 61 cm

    Cerámica tipo madera ideal para uso en pisos interiors con tecnología RealHD y una propuesta de color innovadora.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225026685
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuwood finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-12-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)610
    • Szerokość (mm)610
    • Głębokość (mm)18.06
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna