Opublikuj swoje produkty
Cerámica Oxford

Cerámica Oxford

Cerámica en diferentes formatos ideal para interiores en pisos y paredes, exteriores en

pisos, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo piedra en tecnología RealHD, lo

que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica

para ambientes elegantes y confortables.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225023902
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuNatural stone finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-27
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna