Opublikuj swoje produkty
Cerámica Hd lisboa ceniza 61 x 61 cm

Cerámica Hd lisboa ceniza 61 x 61 cm

Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225026447
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuOrnamental finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)610
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)18.06
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna