Opublikuj swoje produkty
Gran terrazo pizarra

Gran terrazo pizarra

Gran Terrazo Pizarra es un material con altos estandares de calidad que complementara perfectamente e tus espacios y se vera increibl en tus ambientes exteriore, con nuestros terrazos tienes multiples opciones para tus proyectos. Producto sujeto a un minimo de venta de 500M2
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225026592
  • Rodzina produktuTerrazo
  • Grupa produktuNatural stone finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-11-07
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNa bazie cementu
  • Materiał dodatkowyNa bazie cementu
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe