Opublikuj swoje produkty
Ceramica Oxford gray 300 x 600 mm

Ceramica Oxford gray 300 x 600 mm

Cerámica ideal para uso en pisos que permite tener una instalación moderna y versatil.

Opis
  • Cerámica ideal para uso en pisos que permite tener una instalación moderna y versatil.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225026922
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuSolid finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-21
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna