Opublikuj swoje produkty
Cerámica nordico gris claro 610 x 610 mm
Cerámica nordico gris claro 610 x 610 mm
Cerámica nordico gris claro 610 x 610 mm

    Cerámica nordico gris claro 610 x 610 mm

    Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

    con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

    atemporales.

    Opis
    • Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

      con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

      atemporales.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225027382
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuSolid finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-28
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)610
    • Głębokość (mm)610
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Ekwador
    Stany Zjednoczone
    Kolumbia