Opublikuj swoje produkty
Tayrona colors caribe 200 x 400 mm
Tayrona colors caribe 200 x 400 mm
Tayrona colors caribe 200 x 400 mm

    Tayrona colors caribe 200 x 400 mm

    Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028179 (N) BOQUILLA TAYRONA CARIBE 25KG

    Opis
    • Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028179 (N) BOQUILLA TAYRONA CARIBE 25KG

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225027493
    • Rodzina produktuTerrazo
    • Grupa produktuTerrazo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-13
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNa bazie cementu
    • Materiał dodatkowyNa bazie cementu
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna