Opublikuj swoje produkty
Cerámica brick pared Metro Blanco BR 90 x 270 mm
Cerámica brick pared Metro Blanco BR 90 x 270 mm
Cerámica brick pared Metro Blanco BR 90 x 270 mm

    Cerámica brick pared Metro Blanco BR 90 x 270 mm

    Cerámica decorativa tipo BRICK, en colores vibrantes ideal para paredes en baños, cocinas, salpicaderos, piscinas y espacios comerciales con realce estético, diseño y sosfisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación para lograr efectos visuales que inciden con la luz. Acabados brillantes y satinados.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225027564
    • Rodzina produktuTyle adhesive
    • Grupa produktu Ceramic tile and gres adhesive
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-13
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)270
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna