Opublikuj swoje produkty
Cerámica hidráulico distrito 610 x 610 mm
Cerámica hidráulico distrito 610 x 610 mm
Cerámica hidráulico distrito 610 x 610 mm
Cerámica hidráulico distrito 610 x 610 mm

    Cerámica hidráulico distrito 610 x 610 mm

    Propuesta llena de color y texturas para ampliar el portafolio con diseños alternativos y

    tradicionales que evocan al artista artesano con gran rigor en los detalles.

    Opis
    • Propuesta llena de color y texturas para ampliar el portafolio con diseños alternativos y

      tradicionales que evocan al artista artesano con gran rigor en los detalles.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225027588
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuSolid finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-28
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)610
    • Głębokość (mm)610
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna