Opublikuj swoje produkty
Cerámica Onix Beige BR 30X60
Cerámica Onix Beige BR 30X60

    Cerámica Onix Beige BR 30X60

    Onix fue diseñada para añadir un toque de elegancia y lujo a los espacios interiores. Este diseño imita la apariencia del mármol natural, con sus distintivas vetas y variaciones de color, pero con el beneficio adicional de un acabado brillante que agrega un aspecto luminoso y sofisticado.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225027708
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuSolid finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-14
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna