Opublikuj swoje produkty
Cerámica  esmeralda 300x450 mm
Cerámica  esmeralda 300x450 mm
Cerámica  esmeralda 300x450 mm

    Cerámica esmeralda 300x450 mm

    Cerámica decorativa , en colores vibrantes ideal para paredes en baños, cocinas,

    salpicaderos, piscinas y espacios comerciales con realce estético, diseño y

    sosfisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación para lograr efectos

    visuales.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225028373
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuSolid finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-20
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna