Opublikuj swoje produkty
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900

    Cerámica lombarda 430x900

    Es una cerámica que da la bienvenida a la amplitud con diseños de tendencia, mas

    sostenibles, ideal para espacios internos y exteriores, hiper realismo en su diseño y

    mayor nitidez en detalles, con alta resistencia al desgaste y lo rayones.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225028392
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuSolid finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-06
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)430
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna