Opublikuj swoje produkty
Cerámica nevada 430x900mm

Cerámica nevada 430x900mm

Es una cerámica que da la bienvenida a la amplitud con diseños de tendencia, mas

sostenibles, ideal para espacios internos y exteriores, hiper realismo en su diseño y

mayor nitidez en detalles, con alta resistencia al desgaste y lo rayones.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225028402
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuSolid finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-06
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)430
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna