Opublikuj swoje produkty
Cerámica Ígnea deco 430X900 mm
Cerámica Ígnea deco 430X900 mm
Cerámica Ígnea deco 430X900 mm
Cerámica Ígnea deco 430X900 mm

    Cerámica Ígnea deco 430X900 mm

    Es una cerámica que da la bienvenida a la amplitud con diseños de tendencia, mas

    sostenibles, ideal para espacios internos y exteriores, hiper realismo en su diseño y

    mayor nitidez en detalles, con alta resistencia al desgaste y lo rayones.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225028462
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuSolid finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-20
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)430
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Ekwador
    Stany Zjednoczone
    Kolumbia