Opublikuj swoje produkty
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
    Allé Designs

    Luna Receptacle

    Thoughtfully designed to complement modern interiors, the new Luna Fiberglass Receptacle by Allé Designs brings together clean lines, soft curves, and everyday functionality. Featuring a distinctive rounded lid, circular opening, and streamlined cylindrical body, Luna offers a refined approach to waste collection without compromising the aesthetics of a space.

    Opis
    • Height (inches): 29

      Diameter (inches): 18

      Capacity (gallons): 24

      Weight (lbs): 23

      Shape: Round

      Material: Fiberglass

      Country Manufactured In: United States

      On GSA Contract: True

      Finishes: Blue, Olive Green, White, Black, Black Walnut, Cinnamon, Cool Gray, Greco Bronze, Ivory, Light Gray, Noble Gray, Potters Clay, Putty, Texas Leather, Warm Beige, Warm Brown, Warm Gray, Whitall Brown, White, Metallic Aluminum, Metallic Warm Silver, Metallic Bronze, Metallic Steel, Metallic Black, Metallic Suede Aluminum, Metallic Suede Warm Silver, Metallic Suede Bronze, Metallic Suede Steel, Stonetex Pebble, Stonetex Fashion Gray, Stonetex Mocha, Stonetex Slate, Stonetex Sand, Stonetex Graphite Nebula

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyluna-receptacle
    • Rodzina produktuWaste & Recycling Systems
    • Grupa produktuIndoor Wastebaskets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-11-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)29
    • Szerokość (cale)18
    • Głębokość (cale)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFiberglass
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze odpadów
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Waste Bins
    • OmniClass Number23-39 45 25 13
    • OmniClass TitleSolid Waste Bins

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna