Opublikuj swoje produkty
M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe
SEPS2BIM

M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe

4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
A biohazard waste container with a step-on lid. The container will have a capacity of approximately 12 gallons and be made of a fire safe material.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM3073
  • Rodzina produktuContainer
  • Grupa produktuBiohazard Waste
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)610
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone